(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผ้า เรซิ่น ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการเจียร ผลิตภัณฑ์ สารขัดถู โค เนียที่ ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ สายพาน ขนาดเล็กที่สามารถใช้สำหรับการกำจัดรอยเชื่อมการ งานขัด สำหรับผลิตภัณฑ์ ดายแคส ขึ้นรูปการ กระบวนการเตรียมผิว สำหรับผลิตภัณฑ์ กดอัด ขัดโลหะต่างๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ปริมาณ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,175.54 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 330 | 40 | 50 | ||
฿ 1,470.97 | NCA POLISHING TOOL | 8 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 330 | 40 | 50 | ||
฿ 388.00 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 20 | 520 | 40 | 10 | ||
฿ 1,470.97 | NCA POLISHING TOOL | 8 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 330 | 60 | 50 | ||
฿ 622.00 | NCA POLISHING TOOL | 20 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 20 | 520 | 60 | 10 | ||
฿ 1,219.35 ฿ 642.11 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 330 | 80 | 50 | ||
฿ 227.00 | NCA POLISHING TOOL | 20 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 20 | 520 | 80 | 10 | ||
฿ 1,219.35 | NCA POLISHING TOOL | 8 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 330 | 100 | 50 | ||
฿ 1,513.15 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 330 | 100 | 50 | ||
฿ 531.50 ฿ 211.01 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 520 | 100 | 10 | ||
฿ 1,357.14 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 330 | 120 | 50 | ||
฿ 1,470.97 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 12 | 330 | 120 | 50 | ||
฿ 551.00 | NCA POLISHING TOOL | 20 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 20 | 520 | 120 | 10 | ||
฿ 1,470.97 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 12 | 330 | 180 | 50 | ||
฿ 189.00 | NCA POLISHING TOOL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 20 | 520 | 180 | 10 | ||
฿ 300.00 | NCA POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 20 | 520 | 240 | 10 |
กำลังโหลด …
เครื่องมือที่ใช้งานได้ | เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / อากาศใน มือ (belton ฯลฯ ) | วัสดุพื้นฐาน | ผ้า | วัสดุของเม็ดขัด | เซอร์โคเนีย (Z) |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีข้อต่อ | ใช่ | ประเภทข้อต่อ | ข้อต่อ การต่อชน | ใช้ | (1) การขจัดรอยเชื่อม (2) การลบคมสำหรับผลิตภัณฑ์ ดายแคส (3) กระบวนการเตรียมผิว สำหรับงานเพรส(4) การขัดโลหะแบบต่างๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง