1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กรีนเอซ ทอง GA-3【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,065.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้วัสดุที่ป้องกันสนิม และลดภาระงานเจียรไน หนึ่งในหินลับชนิดหนึ่ง รองรับเหล็กและวัสดุสแตนเลสที่ตัดยาก เวลาของ การเจียรไน/ การขัดเงา โดยการขยายความกว้างของหน้าสัมผัส

[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ประเภทค้ำยันที่ให้สัมผัสการเจียรที่นุ่มนวลโดยมีการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อยและยังมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวเจียรเพื่อการตัดที่ง่าย
·รองรับความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึง สเตนเลส

รหัสสินค้า
GA1003-36
GA1003-46
GA1003-60
GA1003-80
GA1003-120
GA100316-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค
(#)
รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต

฿ 2,065.95

GRIND STONES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101536GA-3 1G100 X 3 X 15 36

฿ 2,065.95

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -1546GA-3 1G100 X 3 X 15 46

฿ 2,065.95

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -1560GA-3 1G100 X 3 X 15 60

฿ 2,065.95

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -1580GA-3 1G100 X 3 X 15 80

฿ 2,065.95

GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -15120GA-3 1G100 X 3 X 15 120

฿ 2,160.54

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน -1680GA-3 1G100 X 3 X 16 80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนา(มิลลิเมตร) 3 วัตถุที่จะบด เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส
คุณสมบัติ เน้นความสามารถในการตัด ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 72 เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 1
สัมผัสทักษะ คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 25
บันทึก < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M