(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเกลเชิงวิเคราะห์ พร้อมระบบน้ำหนักแบบฝังในตัวสำหรับการสอบเทียบ
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับน้ำหนักแบบฝังในตัว เพื่อให้สามารถปรับเทียบความไวได้ตลอดเวลาด้วยการกดปุ่มเดียว
·การใช้เทคโนโลยี UniBloc ให้การต้านทานแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมและเสถียรภาพ
·มาพร้อมกับฟังก์ชันการตั้งค่าอัจฉริยะ เพื่อปรับการตอบสนองด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
·กระจกร่าง โล่กำบัง ติดตั้งตาม มาตรฐาน
·วัดปริมาณได้อย่างง่ายดายด้วย ฟังก์ชั่นการวัดปริมาณที่ฝังในตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในแผนกวิจัยและพัฒนา เมื่อชั่งของเหลวและผง
·เหมาะสำหรับตรวจสอบคุณภาพและวัดน้ำหนักของชิ้นส่วนขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
ATX84 |
ATX224 |
ATX324 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | น้ำหนัก แบบฝัง ตัว | Backlight | PSC การสอบเทียบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ | CAL ตัวตั้งเวลา | การสอบเทียบด้วยปุ่มเดียว | ฟังก์ชั่น นาฬิกา | ฟังก์ชั่น จับเวลาช่วง | การวัด ความถ่วงจำเพาะ (ต้องการบริการเสริม) | การนับจำนวนและการแปลงหน่วย | จอแสดงผล อนาล็อก บาร์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 82 | มีจำหน่าย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มีจำหน่าย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่สามารถใช้งานได้ | มีจำหน่าย | ไม่มี | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) | ไม่มีรายการทางเลือก | - | ||
฿ 100,105.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 220 | มีจำหน่าย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มีจำหน่าย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่สามารถใช้งานได้ | มีจำหน่าย | ไม่มี | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) | ไม่มีรายการทางเลือก | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 320 | มี | NA | NA | NA | มี | NA | NA | N/A | มี | NA | อแดปเตอร์กระแสสลับ (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน) | ไม่จำเป็นต้องมีตัวเลือก | ตัวเครื่อง: ประมาณ 6.2 |
กำลังโหลด …
การใช้งานหลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) | 0.0001 |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างฐานวัด | ฐานกลม | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี | การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต คอมพิวเตอร์ | ใช่ (ใน เคส มีการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจาก สายไฟ) |
ขนาดของฐานชั่ง (φ)(มิลลิเมตร) | 91 | ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ | ใช่ (นอกเหนือจาก สายไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกันอาจมีตัวเลือก ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) | ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี |
ชนะ ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | ใช่ (ต้องใช้อินเทอร์เฟซและ สายไฟ แยกต่างหาก) | พิมพ์ ISO | ใช่ (วันและเวลาไม่ใช่เอาต์พุต) | ปริมาณ(ขาตั้ง) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง