(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ตัวเลือก เฉพาะด้าน ซีรีส์ HV / HW
· AX-043005266-JA:โฮลเดอร์ / เหล็กยึด (สำหรับ HV / W-WP)
· HVW-13:ลูกกลิ้งลำเลียง:ประเภทใหญ่ (สำหรับ HV-200K, HW-100K / 200K)
· HVW-14:ลูกกลิ้งลำเลียง:ชนิดกลาง (สำหรับ HV-60K, HW-60K)
· HVW-02G:สายไฟ ต่อ 5 ม.
· HVW-03GJ:RS-232C / ตัว วงจรเปรียบเทียบ / เอาต์พุต รีเลย์ / กริ่ง
· HVW-04GJ:RS-422/485 / เครื่อง วงจรเปรียบเทียบ / เอาต์พุต รีเลย์
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเลือก | หมายเหตุพิเศษ | สำหรับ A & D |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ฐานรอง/แผ่นรอง/ ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HVW-14 ในชุด ตัวเลือกซีรีส์ HV / HW
รหัสสินค้า |
---|
AX-043005266-JA |
HVW-02G |
HVW-04GJ |
HVW-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวเลือก | รุ่นที่ใช้งานได้ซีรีส์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,246.69 | 1 ชิ้น | 45 วัน | อุปกรณ์ โฮลเดอร์ จอแสดงผล / แขวนผนัง | - | ||
฿ 10,749.49 | 1 ชิ้น | 45 วัน | สายไฟ ต่อ 5 ม | - | ||
฿ 10,749.49 | 1 ชิ้น | 45 วัน | RS-422/485 / วงจรเปรียบเทียบ เอาต์พุต รีเลย์ | HV/HW-G | ||
฿ 21,331.78 | 1 ชิ้น | 45 วัน | ลูกกลิ้งลำเลียง ขนาดใหญ่ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง