(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัดรูสำหรับอ่าง มือจับพลาสติก ที่มี ใบมีด บางและ มี ความคมดีเยี่ยม
· โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด + ระยะห่างร่องไม่เท่ากัน
·ป้องกันการเกิดความร้อนเนื่องจากความต้านทานในการเจาะและให้รูที่แม่นยำ
·รวม สปริง สำหรับการ ย้าย แกน
·สามารถปล่อย แกน ได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
SP53 |
SP65 |
SP81 |
SP95 |
SP120 |
SP130 |
SP147 |
SP173 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (l2) (มิลลิเมตร) | จำนวนยื่นออกมา (มิลลิเมตร) | ดอกเจาะนำศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,638.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 53 | 119 | 41 | 34 | 20 | SP685 | 10 | 40 | ||
฿ 2,137.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | 119 | 41 | 34 | 20 | SP685 | 10 | 50 | ||
฿ 2,779.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 81 | 119 | 41 | 34 | 20 | SP685 | 10 | 65 | ||
฿ 3,364.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 95 | 119 | 41 | 34 | 20 | SP685 | 10 | 75 | ||
฿ 5,382.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 119 | 41 | 34 | 20 | SP685 | 10 | 100 | ||
฿ 6,143.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 130 | 119 | 41 | 34 | 20 | SP685 | 10 | สิ่งก่อสร้างร่วมกัน | ||
฿ 9,945.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 147 | 129 | 50 | 50 | 14 | SP695 | 13 | 125 | ||
฿ 12,285.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 173 | 129 | 50 | 50 | 14 | SP695 | 13 | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลซอว์ | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 1.27 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง