(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดตะกรัน เสา เชื่อม เศษตัด แปรงทาสี และ สนิม เป็นต้น
·การสั่นสะเทือนต่ำที่มีประสิทธิภาพ
ประเภทสินค้า | แบบตรง | จำนวนการเป่า(min-1) | 4000 | การบริโภคอากาศ(m3/min) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข รุ่น โดยละเอียด | NHR-20 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 245 | น้ำหนัก(ก.) | 2100 |
สกรูยึดปากท่อ(Rc) | 1/4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 9.5 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.2 |
จำนวนครั้ง(ขั้นต่ำ - 1) | 4000 | ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 27.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ(มิลลิเมตร) | 20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30453 ในชุด นีท รัสเคอรา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง