1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สายพาน BG-100/BGH-100

HIT AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87,295.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สายพาน ที่สามารถใช้ในการตกแต่ง งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา โค้งและงานลบคม
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
·ความเร็วรอบข้างคงที่และสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ (BG-100)
[การใช้งาน]
·การ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะ ชนิดแข็ง เช่น เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และ บรอนซ์
·การ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ฟิล์ม การเคลือบผิว หนัง ไม้ ฯลฯ
·ใช้สำหรับการตกแต่ง งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา โค้งและงานลบมุม โต๊ะระดับ ( พื้นผิว สายพาน ) สามารถใช้ในแนวตั้งได้

รหัสสินค้า
BG-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 87,295.00

HIT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) 100 รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่องหลัก อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) 700/840 ความยาวสายไฟ(ม.) 2 ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) 915
การใช้พลังงาน(W) 570 อุปกรณ์เสริม Endless สารขัดถู สายพาน, AA # 60, AA # 80 (ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม), Double-mouth Wrench, ประแจหกเหลี่ยม น้ำหนัก(กิโลกรัม) 35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BG-100 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สายพาน BG-100/BGH-100