(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คัดสรรเป็นอย่างดีเฉพาะวัสดุที่มีความทนทานและความคมเป็นเยี่ยม
· เลือกรูปทรงที่ใช้งานง่ายและมีคุณภาพสูง
· รูปทรงเป็นประเภทปลายเป็นทรงกรวย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเจียระไนลับคมตัดและการลบคมทั้งโลหะและที่ไม่ใช่โลหะ
รหัสสินค้า |
---|
K3513 |
K3516 |
K3526 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง คมตัด | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,483.00 | LUT CENTERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | ตัด เกลียว | 3 | 16 | 38 | ||
฿ 1,769.78 | LUT CENTERING | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัด เกลียว | 6.4 | 13 | 43 | ||
฿ 1,769.78 | LUT CENTERING | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัดขวาง | 6.4 | 13 | 43 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กรวยโคน ปลาย | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม | วัสดุ ก้าน | คาร์ไบด์ ทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง