(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ CBN เคลือบแก้วเพื่อการเจียรผิวที่แม่นยำสูง โดยเน้นที่การใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· สามารถแต่งได้ง่ายด้วยหินก้อนเดียว มีความคมดีเยี่ยม ตัดง่าย วัสดุที่ตัดยาก
· ใช้ได้ทั้งแบบแห้ง และแบบเปียก
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับการเจียรวัสดุแม่พิมพ์ชุบแข็ง เหล็กกล้าเครื่องมือ ฯลฯ
·เพื่อการ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
SCV0008 |
SCV0018 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (D) (มิลลิเมตร) | ความหนา (T) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (H) (มิลลิเมตร) | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,025.17 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 16 วัน | 180 | 13 | 31.75 | (ชั้น X = 5 มม.) | ||
฿ 28,623.70 | KGW GRIND STONES | 1 ชิ้น | 16 วัน | 200 | 15 | 50.8 | (ชั้น X = 3 มม.) |
กำลังโหลด …
เม็ดสารขัดถู | B | ขนาด อนุภาค | 170 | รูปทรง | 1A1 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำยาประสาน | VP1 | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง