(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิลเตอร์ EDM ชนิดอายุการใช้งานยาวนานที่มีความขุ่นต่ำมากในช่วงเริ่มต้นของการกรอง และได้รับความนิยมอย่างสูงในแง่ของความขรุขระของพื้นผิว การคายประจุทุติยภูมิ อายุการใช้งานของเรซินแลกเปลี่ยนไอออน และความโปร่งใสของถังสะอาด
[คุณสมบัติ]
· ชุดกรอง OMF ชนิดอายุการใช้งานยาวนานได้รับการชื่นชมอย่างมาก
· มีความขุ่นมัวน้อยมากในช่วงเริ่มต้นการกรอง และเป็นที่นิยมอย่างมากในแง่ของความหยาบพื้นผิว การคายเศษขั้นที่สอง อายุการใช้งานของสารกรองเรซิ่น และความโปร่งใสของถังน้ำสะอาด
· ด้วยสวิตช์เปิด/ปิด ชิปจะหลุดออกจากสื่อกรองได้ง่าย และแรงดันการกรองกลับคืนมาได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
OMF-340F |
OMF-340FK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อต่อ | ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | Mitsubishi Electric Corporation | Makino Milling Machine | FANUC รุ่นที่ใช้งานได้ | Seibu Electric & Machinery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,576.01 | OSH FILTER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | ไม่มี | FANUC CORPORATION | 46 | - | - | W(1, 2, 3, 4) | - | ||
฿ 12,590.30 | OSH FILTER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | มี | มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น / เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ Makino / Seibu แบบใช้ไฟฟ้า & เครื่องจักร | — | FX-(10, 20)K, CX(2, 20), DWC-532, BA-8 | U-(32, 32i, 32K, 53, 53K, 53i), UP-(32i, 53i), W(32, 53)FB, SP-(43, 64), EU-64, UH-2, U- 86 | - | EW-(A5S2, C5S, C5S2, M500S) |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | กรองสำหรับเครื่องจำหน่ายลวดไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 340 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ ความดัน | ความดันภายใน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง