(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเกลวัด ได้รับการรับรอง:สเกลวัด กันฝุ่น / กันน้ำ SK-iWP ซีรี่ส์ตรวจสอบพื้นที่ใช้งาน (5 พื้นที่ <A1 ถึง A5>) เมื่อสั่งซื้อ SK-1000iWP / SK-2000iWP
รหัสสินค้า |
---|
SK-10KIWP |
SK-20KIWP |
SK-5000IWP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ความจุ (กิโลกรัม) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,629.88 ฿ 6,185.27 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10000 | 10 | 10 | 2.9 | ||
฿ 9,676.37 ฿ 6,220.94 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20000 | 20 | 20 | 3.2 | ||
฿ 9,629.88 ฿ 6,185.27 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5000 | 5 | 5 | 2.9 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | มี | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ไม่ (ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) | ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 192 |
ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 232 | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ไม่ (ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี |
ภูมิภาคปฏิบัติการ | ทุกภูมิภาค | รายละเอียดของ ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ (ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และการ กันน้ำ IP65) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน x 6 (แยกจำหน่าย) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (AX-TB196 แยกจำหน่าย) |
การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง