1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ G2A

YKT AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,831.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์เค้นความปลอดภัย:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ของ Yokota มีอุปกรณ์คันเร่งเพื่อความปลอดภัย แบบฝัง ตัวเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

รหัสสินค้า
G2A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,831.03

YKT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(มิลลิเมตร) 50 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 17000 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.4
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (ความหนา)(มิลลิเมตร) 4 ขนาดหินเจียรที่ใช้งานได้ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)(มิลลิเมตร) 9.5
ทิศทางไอเสีย ด้าน ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 154.5 ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง
รูปร่าง ประเภท มุม น้ำหนัก(ก.) 700 อุปกรณ์เสริม ประแจ (1), ข้อต่อ สัมผัส (1), ประแจหกเหลี่ยม (1), สกรู ล้อ ด้านนอก (1)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G2A ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ G2A