(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไขควง คลัทช์ เบาะพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนและ กลไก ปรับภายนอก
·ประเภทปืนพก
จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) | 6.35 | ขนาดความจุ สกรู(มิลลิเมตร) | 3.5 ถึง 5.0 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 1650 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.35 |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 217 | รูปร่าง | ประเภทปืนพก | น้ำหนัก(ก.) | 1200 |
อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อ สัมผัส (1), มือจับ อุปกรณ์ควบคุม (1) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสมสกรูสกรูขนาดเล็ก(มิลลิเมตร) | 3.5 ถึง 5.0 | สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความจุสกรูเกลียวหยาบ(มิลลิเมตร) | 3.0-4.0 |
สลักเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสกรูเส้นผ่าศูนย์กลางและน็อต(มิลลิเมตร) | 4.5-5.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง