1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ชุดขับมอเตอร์ คลัทช์YD-400SC

YKT AIRELECTORICTOOL

ชุดขับมอเตอร์ คลัทช์YD-400SC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไขควง คลัทช์ เบาะพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนและ กลไก ปรับภายนอก
· ชนิดตรง กด (เพียงแค่กดเพื่อเริ่ม)

รหัสสินค้า
YD-400SCB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

YKT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) 6.35 ขนาดความจุ สกรู(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4.0 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.4-0.6
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 1700 ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.15 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 221
คำอธิบายเพิ่มเติม ขนาดของฝั่งตรงข้ามบิต รองรับการใช้งาน 6.35 มม การกำหนดค่าบิต B รูปร่าง ชนิดตรง
น้ำหนัก(ก.) 560 อุปกรณ์เสริม ข้อต่อ สัมผัส (1), มือจับ อุปกรณ์ควบคุม (1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสมสกรูสกรูขนาดเล็ก(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4.0
สกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความจุสกรูเกลียวหยาบ(มิลลิเมตร) 3.0-3.5 สลักเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสกรูเส้นผ่าศูนย์กลางและน็อต(มิลลิเมตร) 3.5 ถึง 4.0