(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว ความสามารถ: 19 mm
· อัตราเร็วในการหมุน ขณะไม่มีโหลด: 4,500 รอบต่อนาที
· ความยาวรวม: 318 mm
· น้ำหนัก: 6.00 กก
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 600 | จุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 19 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบ(รอบต่อนาที) | 4500 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.7 |
ไอเสีย | ด้านหน้า | รูปร่าง | ชนิดตรง | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 318 |
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | RC3 / 8 | น้ำหนัก(ก.) | 6000 | อุปกรณ์เสริม | หัวฉีด สายยาง (1 หน่วย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YW-19C ในชุด ประแจปอนด์YW-19C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง