(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน
· รูปทรงของช่องใส่ดอกสกัดมีทั้งแบบกลม (R) และแบบเหลี่ยม (H)
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ค้อนลม | จำนวนครั้งที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 2400 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 312 | ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) | 0.6 | น้ำหนัก(ก.) | 5900 |
สกรูยึดปากท่อ(Rc) | 3/8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 12.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง