(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องขัดกระดาษทราย น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัดพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับ กระดาษ แผ่นดิสก์ โดยเฉพาะ
·การหมุนราบรื่นการสั่นสะเทือนน้อยและเหมาะสำหรับการทำงานเป็นเวลานาน
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.4 | ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) | 0.6 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 13000 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 161 | น้ำหนัก(ก.) | 900 | สกรูยึดปากท่อ(Rc) | 1/4 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 6.3 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.4 | ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | 100 × 16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10176 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายNSG-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง