(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
สำหรับขัดเงา
· หินขัดมุมมีเม็ดขัดเซรามิก ทำให้ป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้น เช่น กระดาษทรายหลุดจากแผ่นยางที่ติดอยู่หรืออุดตัน
· ทำให้สามารถเจียรและขัดเงาได้พร้อมกันเพราะมีเม็ดขัดในตัวเชื่อมพิเศษและบอดี้ยืดหยุ่น
· ประหยัดมาก ตัดความจำเป็นในการเปลี่ยนเนื่องจากสึกและมีความทนทานกว่าสินค้ารุ่นก่อนหลายเท่า
· ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างเรียบร้อยและสะดวกสบาย โดยมีฝุ่น เสียงรบกวน และแรงสั่นสะเทือนน้อยลง
สำหรับงานเจียร
· มอบพื้นผิวที่ราบเรียบยิ่งขึ้นเพราะการอุดตันและยืดน้อยลงโดยใช้หินขัดมุมเซรามิกสำหรับโลหะที่มีเม็ดขัดเซรามิกซึ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการเจียร
[การใช้งาน]
· เซรามิก แก้ว อัญมณี หิน ไม้ และพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
A1211 |
A1213 |
A1214 |
A1215 |
A1216 |
A1221 |
A1222 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร (ใบมีดลบคม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,331.64 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | 30 | ||
฿ 1,331.64 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | 30 | ||
฿ 1,331.64 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 220 | 30 | ||
฿ 1,331.64 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 320 | 30 | ||
฿ 1,331.64 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 500 | - | ||
฿ 1,331.64 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 80 | - | ||
฿ 1,331.64 | LUT CENTERING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 120 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซรามิก มุม หินลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทการคัดเลือก | สำหรับอโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 5 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 36 | เม็ดสารขัดถู | GC |
หินเจียร (ใบมีดลบคม) ความยาว (ความหนา)(มิลลิเมตร) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง