1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Super Skill Touch【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Super Skill Touch
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,438.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ เม็ดสารขัดถู < 3M > <Cubitron> ซึ่งมีประสิทธิภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยมและทนทานต่อการสึกหรอ รองรับ วัสดุ หลากหลายตั้งแต่ สเตนเลส จนถึงงาน การหล่อ โดยมีการอุดตันน้อยที่สุด ปริมาณการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของหินเจียรได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป หิน เจียร ยืดหยุ่น ที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งแสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน โดดเด่นและความประหยัดสูง

รหัสสินค้า
SS1002-36
SS1002-46
SS1002-60
SS1002-80
SS1002-120
SS100216-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาด อนุภาค
(#)
รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต

฿ 2,681.27

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1536SS 1G100 X 2 X 15 36

฿ 2,527.07

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1546SS 1G100 X 2 X 15 46

฿ 2,438.97

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1560SS 1G100 X 2 X 15 60

฿ 2,438.97

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1580SS 1G100 X 2 X 15 80

฿ 2,595.60

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 15120SS 1G100 X 2 X 15 120

฿ 2,670.29

NRB GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1680SS 1G100 X 2 X 16 80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนา(มิลลิเมตร) 2 วัตถุที่จะบด เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า
คุณสมบัติ เน้น ความทนทาน ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 72 เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 1
แพ้ด เฉพาะด้าน ใช้ แพ้ด เฉพาะด้าน สัมผัสทักษะ คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ < 3M> <cubitron> ผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ < 3M> <Cubitron> รวม ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ ความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 25 บันทึก < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M