(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·หินลับใหม่ที่นอกจากจะให้ความทนทานและกำลังการเจียรของหินลับออฟเซ็ตแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากความรู้สึกที่นุ่มขึ้น เพื่อความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น สามารถใช้การได้ดีเยี่ยม
·ใช้ วัสดุ ที่ป้องกัน สนิม และลดภาระในการ งานลับคม/งานเจียรไน
รหัสสินค้า |
---|
GA1006-24 |
GA1006-36 |
GA1256-24 |
GA1256-36 |
GA1806-24 |
GA1806-36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,711.69 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | 24 | GA-6 2G100 X 6 X 15 24 | ||
฿ 2,711.69 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | 36 | GA-6 2G100 X 6 X 15 36 | ||
฿ 4,063.98 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 125 | 22 | 24 | GA-6 2G125 X 6 X 22 24 | ||
฿ 4,348.57 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 125 | 22 | 36 | GA-6 2G125 X 6 X 22 36 | ||
฿ 6,502.22 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 180 | 22 | 24 | GA-6 2G180 X 6 X 22 24 | ||
฿ 6,502.22 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22 | 36 | GA-6 2G180 X 6 X 22 36 |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 | วัตถุที่จะบด | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | เน้นความสามารถในการตัด |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 | สัมผัสทักษะ | คูปองของขวัญ แนบมากับผลิตภัณฑ์ |
คุณสมบัติ | ความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่า | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 | บันทึก | < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง