(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้กระชับมือ
·พร้อมตัวป้องกันแผ่นด้านหลัง (กว้าง 16 เท่านั้น)
· JIS Class 1 ( สเกลวัด เมตริกเท่านั้น)
·เครื่องหมาย สตัด พิทช์ ช์ 455 มม.
·มีโช้คอัพ
[วัสดุ]
· เทป สปริง: เหล็ก / ตัวเรือน: ABS resin
ความยาว(ม.) | 2 | ความกว้างสายวัด(มิลลิเมตร) | 13 | ตัวบ่งชี้สเกลวัด | ด้านเดียว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | JIS Class 1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | วัสดุ เทป | เหล็กกล้า |
การ การเคลือบผิว เทป | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | วัสดุ สปริง | เหล็กกล้า | สเปคเครื่องชั่ง | มิเตอร์วัดไฟ |
น้ำหนัก(ก.) | 68 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง