(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องเจาะรูคู่ที่สามารถใช้กับไขควงกระแทกแบบแบตเตอรี่
·เครื่องเจาะรูคู่ ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยม
·ใช้ เพลา 6.35 hex ที่สามารถใช้โดย สว่านไฟฟ้า และไขควงกระแทกแบบแบตเตอรี่
รหัสสินค้า |
---|
DHS21 |
DHS22 |
DHS25 |
DHS27 |
DHS28 |
DHS30 |
DHS32 |
DHS33 |
DHS35 |
DHS38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,947.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 4 | ||
฿ 1,783.11 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 4 | ||
฿ 1,947.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 4 | ||
฿ 2,106.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 4 | ||
฿ 2,106.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 28 | 4 | ||
฿ 2,106.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 6 | ||
฿ 2,457.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 6 | ||
฿ 2,457.00 | OMI HOLE CUTTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 33 | 6 | ||
฿ 2,457.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 35 | 6 | ||
฿ 2,809.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 38 | 6 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลซอว์ | ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 3.0 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 109 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 40 | จำนวนยื่นออกมา(มิลลิเมตร) | 13 | ดอกเจาะนำศูนย์ | DHS575 |
หมายเลข ก้าน | DHSSK |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง