(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทของหน่วย | โคแอ็กเชียลบัส | ความเร็วในการสื่อสาร(กิโลบิตต่อวินาที) | 10 Mbps | จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด | 32 สถานี (สถานี อุปกรณ์ควบคุม: 1, สถานีปกติ: 31) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ ระบบสื่อสาร | โทเค็ ต่อเชื่อมแบบบัส | ความกว้าง (W)(mm) | 27.8 | ความลึก (D)(mm) | 110 |
จำนวนจุด I/O ที่ใช้งานอยู่ | 32 จุด | จำนวนเครือข่ายสูงสุด | 239 | ลักษณะ | เครือข่าย PLC MELSECNET/H ถึง PLC,สถานี อุปกรณ์ควบคุม/ปกติ,ระบบ โคแอ็กเชียลบัส,สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ: สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล 3C-2V/5C-2V/5C-FB/S-5C-FB,รูปแบบ เส้นทาง การส่งข้อมูล: ต่อเชื่อมแบบบัส สายเดียว |
ความยาว(mm) | สายเคเบิ้ลโคแอ็กซ์เชียล: 3C-2V, 5C-2V (สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 3501), 5C-FB, S-5C-FB (สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 3502) | สายเคเบิ้ลสื่อสาร | 32 (โหมด MELSECNET/10: 9) | จำนวนกลุ่มสูงสุด | ต่อเชื่อมแบบบัส สายเดียว |
โครงสร้างเครือข่าย | สูงสุด 1920 ไบต์ (โหมด MELSECNET/10: สูงสุด 960 ไบต์) | ความสามารถในการส่งผ่านชั่วคราว | 0.62 A | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.14 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RJ71BR11 ในชุด เครือข่าย PLC MELSECNET/H ถึง PLC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง