1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 6/10/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ยูนิตคอนซูเมอร์ ABB ซีรีส์ MISTRAL65 / 65H

ยูนิตคอนซูเมอร์ ABB ซีรีส์ MISTRAL65 / 65H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,321.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MISTRAL65 / 65H กลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่เหมาะกับทุก การใช้งาน

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การบูรณาการ: ซีรีส์ MISTRAL65 ใหม่ตั้งอยู่บนจุดแข็งที่ได้รวมภาพลักษณ์ของ ABB ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในด้านความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกัน อุปกรณ์ควบคุม การตรวจสอบ การวัดผล ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หน่วยผู้บริโภคที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการจัดอันดับ IP65 เหล่านี้ช่วยเติมเต็มกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายของ ABB สำหรับภาคที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยโซลูชันที่มีประตูโปร่งใสซึ่งเปิดได้ถึง 180° และตัวเลือกระหว่าง 4 ถึง 72 โมดูล ซึ่งตรงตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบล่าสุด และรับรองประเภท การใช้งาน ที่หลากหลายมหาศาล

MCBs, MCCBs และอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถวางตำแหน่งไว้ที่แผงด้านหน้าได้เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

รหัสสินค้า
65P04X12SALE
65P08X12ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(W)
หน่วยสถานที่ DIN ชนิดเทอร์มินอล ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ ความลึก แบบฝัง (t2 )
(mm)
น้ำหนักสุทธิ
(กิโลกรัม)

฿ 1,321.67

฿ 932.97

CONSUMER UNIT 1 ชิ้น 4 วัน 152202117124ไม่มีเทอร์มินัล4560.54

฿ 3,408.33

฿ 2,405.94

CONSUMER UNIT 1 ชิ้น 4 วัน 232250155208ขั้วสกรู8841.15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี แสงสีเทา ประตูโปร่งใส ใช่ จำนวนขั้วสาย 0
จำนวนแถว 1 ชนิดปิด หมุนที่ มือจับ ประเภทการกำหนดค่า ประกอบด้วยราง DIN
ชนิด แผ่นเพลท ปิด ประตู ชนิดการติดตั้ง การติดตั้ง พื้นผิว ประเภทประตู ชนิดเดี่ยว
การตกแต่ง พื้นผิว ประตู โปร่งใส วัสดุ สิ่งที่แนบมา เทอร์โมพลาสติก วัสดุตัวเสื้อ พลาสติก
สไตล์ปก ปิด หมายเลข RAL RAL 7035 - สีเทาอ่อน