1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ยูนิตคอนซูเมอร์ ABB ซีรีส์ MISTRAL41W

ยูนิตคอนซูเมอร์ ABB ซีรีส์ MISTRAL41W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,383.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตสำหรับผู้บริโภคซีรีส์ MISTRAL41W ช่วยให้ผู้ติดตั้งมีอิสระและ ความยืดหยุ่น ในการใช้งาน ระบบ จำหน่ายไฟฟ้าทุกประเภทในอาคารที่พักอาศัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ติดผนังที่ได้รับการจัดอันดับ IP41 นี้ได้รับการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทำให้ ABB กลายเป็น มาตรฐาน อุตสาหกรรมชั้นนำ

อุปกรณ์นี้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว และดูดีทุกที่ด้วย การออกแบบ ที่หรูหรา นอกจากนี้ พื้นที่ภายในที่กว้างขวาง ประตูที่มีให้เลือกมากมาย และ อุปกรณ์เสริม ยูนิไฟต์ ยังมอบความเป็นไปได้ไม่รู้จบในการสร้างงานคุณภาพสูงที่ผู้ติดตั้งสามารถภาคภูมิใจได้

รหัสสินค้า
41P12X32A
41P18X12A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(W)
จำนวนแถว หน่วยสถานที่ DIN ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ น้ำหนักสุทธิ
(กิโลกรัม)

฿ 4,383.33

CONSUMER UNIT 1 ชิ้น 76 วัน 38730.2224241.416

฿ 7,033.33

CONSUMER UNIT 1 ชิ้น 76 วัน 51236.8336361.915

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 297 ความสูง(มิลลิเมตร) 119 สี สีขาว
ประตูโปร่งใส ใช่ จำนวนขั้วสาย 0 ประเภทการกำหนดค่า ประกอบด้วยราง DIN
ชนิด แผ่นเพลท ปิด ประตู ชนิดการติดตั้ง การติดตั้ง พื้นผิว ประเภทประตู ชนิดเดี่ยว
การตกแต่ง พื้นผิว ประตู โปร่งใส วัสดุ สิ่งที่แนบมา เทอร์โมพลาสติก วัสดุตัวเสื้อ พลาสติก
สไตล์ปก กับ รอยบาก หมายเลข RAL RAL 9016 - สีขาวจราจร ชนิดเทอร์มินอล ขั้วสกรู