คอนแทคเตอร์ AF116 ถึง AF146 ชุด 3 ขั้ว

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    AF116: คอนแทคเตอร์ AF140 ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับควบคุม มอเตอร์ 3 เฟสและวงจร อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงถึง 690 V AC, AF146 สูงถึง 1,000 V AC และ AF116: AF146 สูงถึง 260 V DC คอนแทคเตอร์เหล่านี้เป็น การออกแบบ บล็อค มีเสาหลัก 3 ขั้ว
    · วงจร อุปกรณ์ควบคุม: AC หรือ DC ทำงานด้วยอินเทอร์เฟซ ขดลวด อิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมรับช่วงแรงดัน อุปกรณ์ควบคุม ที่กว้าง (เช่น 100: 250 V AC และ DC) เพียง 4 คอยล์เท่านั้นที่ครอบคลุมแรงดัน อุปกรณ์ควบคุม ระหว่าง 24: 500 V 50/60 Hz และ 20: 500 V DC
    - สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ขนาดใหญ่ได้
    - ลดการใช้พลังงานแผง
    - การปิดและเปิดที่ชัดเจนมาก
    - สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าตกระยะสั้นและแรงดันไฟฟ้าตก (เงื่อนไขการใช้งาน SEMI F47 ตามคำขอ)
    · ระบบป้องกันไฟกระชาก แบบฝัง
    · บล็อก หน้าสัมผัสเสริม สำหรับการติดตั้งด้านข้างและ อุปกรณ์เสริม หลากหลายประเภท