(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วยทวนสัญญาณสำหรับ ระบบ โคแอ็กเชียลบัส MELSECNET/10 ชนิด A6BR10 ใช้เพื่อขยายระยะทางระหว่างสถานีถึงสถานีและระยะทางของสาย สายไฟ โดยรวมของ ระบบ โคแอ็กเชียลบัส ใน ระบบ เครือข่าย MELSECNET/10
ชนิด | ทบทวน | การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) | 200 | ความเร็วในการสื่อสาร(Mbps) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนยูนิต/เครือข่ายที่เชื่อมต่อได้ | 4 | ระยะขยาย/หน่วย | 300ม.(3C-2V), 500ม (5C-2V, 5C-FB) | ระยะทางรวมของ สายไฟ | 300 ม.x 5 = 1.5 กม. (3C-2V), 500 ม.x 5 = 2.5 กม. (5C-2V, 5C-FB) |
จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อได้ | มากถึง 32 สถานี | แรงดันไฟฟ้า | 100 ถึง 240 V AC (+10%/ - 15%)(85 ถึง 264 V AC) | ความถี่ | 50/60 เฮิร์ต ± 5% |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปรากฏสูงสุด | 21VA | กระแสพุ่งเข้า | 40 A ภายใน 8 มิลลิวินาที | อย่างมีประสิทธิภาพ | 65% ขึ้นไป |
เวลา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับชั่วขณะที่อนุญาต | 20 ms | วิธีการแยก | การแยก รีเลย์ | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าสลับ / กระแสไฟฟ้า | 24 V DC 2 A (โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน)/ 240 V AC 2 A (COS⌀ = 1) |
โหลดการแปลงไฟฟ้าขั้นต่ำ | 5 V DC 1 mA | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | 264VAC / 125VDC | เวลาตอบสนอง | OFF - ON: 10 ms หรือน้อยกว่า / เปิด - ปิด: 12 ms หรือน้อยกว่า |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A6BR10 ในชุด ตัวทวนสัญญาณ สายสัญญาณดิจิตอล MELSECNET/10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง