1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สายโคแอกเชียล SMA เกลียวนอก RS PRO เป็น สายสัญญาณดิจิตอล SMA เกลียวนอก RG174/U, 50 Ω, 520 มม.

COAXIAL CABLE

สายโคแอกเชียล SMA เกลียวนอก RS PRO เป็น สายสัญญาณดิจิตอล SMA เกลียวนอก RG174/U, 50 Ω, 520 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 777.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สิ้นสุด / ไม่สิ้นสุด = สิ้นสุด
ประเภท โคแอ็กเชียล = RG174/U
คอนเนคเตอร์ A = SMA เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B = SMA เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B เพศ = เกลียวนอก
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ = 50 Ω
ความยาว = 520 มม
สี เปลือก = ดำ
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 335 V
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C

รหัสสินค้า
5260409 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 777.37

฿ 548.75

COAXIAL CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5260409 ในชุด สายโคแอกเชียล SMA เกลียวนอก RS PRO เป็น สายสัญญาณดิจิตอล SMA เกลียวนอก RG174/U, 50 Ω, 520 มม.