(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
พิกัดแรงดันทุติยภูมิ = 230 V
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 375VA
ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = Schuko
น้ำหนัก = 10 กก
ความยาว = 195 มม
ความกว้าง = 195 มม
ความลึก = 265 มม
ขนาด = 195 × 195 × 265 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = แบบพกพา
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1237381 ในชุด RS PRO หม้อแปลง แยก 375VA 230 V AC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง