(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
อัตราแรงดันทุติยภูมิ = 24 V ac
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 63VA
ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
ความยาว = 106 มม
ความกว้าง = 90 มม
ความลึก = 87 มม
ขนาด = 106 × 90 × 87 มม
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz
อุณหภูมิสูงสุด = +130°C
น้ำหนัก = 1.5 กก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8802618 ในชุด RS PRO 63VA หม้อแปลง รางปีกนก (DIN Rail) , 230 V AC หลัก, 24 V AC รอง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง