1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

RS PRO 1 เฟส 240VA Variac, 1 เอาต์พุต, 240 V, 1 A

1 PHASE 240VA VARIAC

RS PRO 1 เฟส 240VA Variac, 1 เอาต์พุต, 240 V, 1 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,667.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้าหลัก = 240 V
พิกัดแรงดันทุติยภูมิ = 0 → 240 V
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 240VA
ชนิดที่มีการยึดติด = ติดตั้งบนผิว
การหมุน ลูกบิด = ตามเข็มนาฬิกา
จำนวนเฟส = 1
จำนวนเอาต์พุต = 1
ประเภทการ สายต่อปลายสาย = สายต่อปลายสาย ขดลวด
น้ำหนัก = 1.6 กก
ขนาด = 86 × 99 × 110 มม
พิกัด กระแสไฟฟ้า หลัก = 1 A
ความลึก = 110 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 87 มม
ความยาว = 113 มม
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz

รหัสสินค้า
8902828 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 9,667.88

฿ 6,445.58

1 PHASE 240VA VARIAC 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8902828 ในชุด RS PRO 1 เฟส 240VA Variac, 1 เอาต์พุต, 240 V, 1 A