1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ปลั๊ก พาวเวอร์รีเลย์ RS PRO ขดลวด 230 V AC กระแสไฟฟ้า 10 A 4PDT

SIGNAL RELAY

ปลั๊ก พาวเวอร์รีเลย์ RS PRO ขดลวด 230 V AC กระแสไฟฟ้า 10 A 4PDT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 938.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขดลวดแรงดัน = 230 V AC
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = 4PDT
ชนิดที่มีการยึดติด = เสียบปลั๊ก
กระแสไฟฟ้า = 10 A
ล็อค = ไม่
ชนิดมีขั้ว = เสียบปลั๊ก
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด = 300W
แรงดันไฟสลับสูงสุด AC = 250 V AC
แรงดันไฟสลับสูงสุด DC = 30 V DC
ความยาว = 41.5 มม
ขดลวด แยกหน้า หน้าสัมผัส = 2 kV AC
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย กระแสสลับสูงสุด = 2.5VA

รหัสสินค้า
121-7824 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 938.98

฿ 662.83

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 121-7824 ในชุด ปลั๊ก พาวเวอร์รีเลย์ RS PRO ขดลวด 230 V AC กระแสไฟฟ้า 10 A 4PDT