1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่อง สวิตช์กด พลาสติกสีเทา RS PRO - 2 รู เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม

PLASTIC PUSH BUTTON ENCLOSURE

กล่อง สวิตช์กด พลาสติกสีเทา RS PRO - 2 รู เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 493.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาต์ = 22 มม
จำนวนคัตเอาต์ = 2
สีของตัวเครื่อง = สีเทา
วัสดุ หุ้ม = พลาสติก
ระดับ IP = IP66
ความยาว = 70 มม
ความกว้าง = 130 มม
ความลึก = 80 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +120°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
ขนาด = 70 × 130 × 80 มม

รหัสสินค้า
1828656 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 493.28

฿ 348.21

PLASTIC PUSH BUTTON ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1828656 ในชุด กล่อง สวิตช์กด พลาสติกสีเทา RS PRO - 2 รู เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม