1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

สายเคเบิล I/O ( สายไฟ สายไฟ มีปีกบิน ), V430-F series (รหัสสินค้า)

สายเคเบิล I/O ( สายไฟ สายไฟ มีปีกบิน ), V430-F series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิล I/O ( สายไฟ สายไฟ มีปีกบิน ) สำหรับ V430-F series

รหัสสินค้า
V430-W8-3M
V430-W8-5M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 8,800.00

1 ชิ้น 4 วัน 3 m

฿ 10,967.00

1 ชิ้น 14 วัน 5 m

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น สาย I/O คอนเนคเตอร์ แบบตรง หมายเหตุ M12 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 12 ขาพิน สำหรับสายบิน

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค