1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก

Shunt trip ปล่อย SHT

Shunt trip ปล่อย SHT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ลดราคาจนถึง31/10/2021
รหัสสินค้า :
  • ราคาเริ่มต้น :
    1,653.75฿/หน่วย

รายละเอียดสินค้า

Shunt trip SHT สำหรับ EasyPact EZC100, EasyPact CVS100BS, 200 V AC ถึง 277 V AC 50/60 Hz

รหัสรุ่น/ Part number
EZASHT200AC On Sale Until 31/10/2021
รหัสรุ่น/ Part numberราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

1,653.75฿

1,377.57฿

1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์เสริม ปล่อยทริป Shunt สำหรับใช้กับ EasyPact EZC, EasyPact CVS ขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 200: 277 V AC 50/60 Hz
การ ป้องกันการ ไฟรั่วลงดิน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZASHT200AC ในชุด Shunt trip ปล่อย SHT

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)