(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดพลังงาน Acti9 iEM3000 ซีรีส์เป็นข้อเสนอการวัดพลังงานที่คุ้มค่าและมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับราง DIN โครงแบบโมดูลาร์ ด้วย Modbus, BACnet อุปกรณ์รองรับท่อ LON มิเตอร์ ๆ BMS, AMR หรือ EMS ระบบ
ชุด | Acti 9 iEM3000 | ความลึก | 69 mm | อุณหภูมิสูงสุด | 55°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C | ประเภทจอภาพ | LCD | ช่วงการวัด | พลังงานที่ใช้งาน |
การใช้งาน อุปกรณ์ | หลายภาษี, การเรียกเก็บเงินย่อย | คำอธิบายเสา | 3P + N 1P + N 3P |
[ใน] พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 A, 5 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 100…277 V 173…480 V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9MEM3215 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ พลังงาน IEM3215
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง