(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟรั่วดูด (RCCB) Acti9 iID ชนิด B-SI มาพร้อมกับ
- การป้องกันบุคคลจากไฟฟ้าช็อตผ่านการสัมผัสโดยตรง (30 mA)
- การป้องกันบุคคลจากไฟฟ้าช็อตผ่านการสัมผัสทางอ้อม (≥ 300 mA)
- ป้องกันการติดตั้งจากความเสี่ยงเกิดไฟไหม้ (300 mA หรือ 500 mA)
รหัสสินค้า |
---|
A9Z61263 |
A9Z61440 |
A9Z61480 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,740.00 | RCCB ACTI9 IID 2P 63A 30MA | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 2 | 63 | ||
฿ 17,040.00 | RCCB ACTI9 IID 4P 40A 30MA TYP | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 4 | 40 | ||
฿ 34,080.00 | RCCB 4P 80A 30MA B-SI TYPE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 4 | 80 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 88 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 72 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 79 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง