1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก

เบรกเกอร์ EasyPact EZS

เบรกเกอร์ EasyPact EZS EZS250E3250
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ลดราคาจนถึง31/10/2021
รหัสสินค้า :
  • ราคาเริ่มต้น :
    1,470.00฿/หน่วย

รายละเอียดสินค้า

สืบเนื่องมาจากการ การออกแบบ และเทคโนโลยีของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ MCCB มียอดขายสูงสุดทั่วโลก EasyPact EZS เป็น สารละลาย ประหยัดที่ ค่า เงินที่สุดใน Class เดียวกัน
ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษและ เฉพาะด้าน ให้กับอาคารขนาดเล็ก-กลาง โรงงาน OEM และการใช้งานที่เรียบง่ายแต่มีความต้องการจำนวนมาก
EasyPact EZS มาพร้อมกับชุดเดินทางแม่เหล็กความร้อน TM-D แบบคลาสสิกของ Schneider แบบใช้ไฟฟ้า มีขนาดตั้งแต่ 16 ถึง 630 A อุปกรณ์เสริม มีอยู่ทั่วไปและ รองรับการใช้งาน กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ EasyPact ทั้งหมดของ เบรกเกอร์ MCCB

รหัสรุ่น/ Part number
EZS250E3250 On Sale Until 31/10/2021
รหัสรุ่น/ Part numberราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
กำลังแตกหักที่ 380/415 V
(kA)

2,436.00฿

2,029.19฿

1 ชิ้น 3 วัน 10200AF ถึง 399AF25025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 3 หน่วยเดินทาง ด้วยแม่เหล็กความร้อน TM-D การ ป้องกันการ ไฟรั่วลงดิน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZS250E3250 ในชุด เบรกเกอร์ EasyPact EZS

ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ ...

รหัสรุ่น/ Part number
EZS100E3032
EZS100E3040
EZS100E3050
EZS250F3200
EZS250F3225
EZS250F3250
รหัสรุ่น/ Part numberราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสโครง พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
กำลังแตกหักที่ 380/415 V
(kA)

1,470.00฿

1 ชิ้น 3 วัน 10100AF ถึง 199AF3225

1,512.00฿

1 ชิ้น 3 วัน 10100AF ถึง 199AF4025

1,512.00฿

1 ชิ้น 3 วัน 10100AF ถึง 199AF5025

3,197.25฿

1 ชิ้น 3 วัน 10200AF ถึง 399AF20036

3,197.25฿

1 ชิ้น 3 วัน 10200AF ถึง 399AF22536

3,197.25฿

1 ชิ้น 3 วัน 10200AF ถึง 399AF25036

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค