(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การระบุแบงค์ เลนส์ 250 V 10W + OPTIONS
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | วัสดุ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | รูปแบบการประกอบ | ประเภทการส่งสัญญาณ | [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | ชื่อส่วนประกอบ | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | การรักษาป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | ประเภทหน่วยธนาคารสัญญาณหรือ ไฟบอกสถานะ | ประเภทหลอดไฟ | ขีด จำกัด ขนาดเกลียว | การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดใน W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVBC37 | Harmony XVB สากล | ธนาคาร ไฟบอกสถานะ | โพลีคาร์บอเนต | <= 250 โวลต์ | IP65 บน ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด XVBZ0เป็นไปตาม IEC60529 IP66 บน ชุดฐาน PLC สอดคล้องกับ IEC60529 | NEMA 4X ตามมาตรฐาน UL 508 (ในร่ม) | 2 | EN / IEC60947-5-1 | -25 ถึง 50 ° C : LED -25 ถึง 70 ° C : หลอดไส้ | -40 ถึง 70 ° C | GOST CCC CSA C22-2 14 UL 508 | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรปดังต่อไปนี้ การเก็บ ของเสีย โดยเฉพาะและไม่สิ้นสุดในถังขยะ | การประกาศ REACH | 18 เดือน | การประกอบลูกค้าสูงสุด 5 หน่วย | มั่นคง | 250 โวลต์ สอดคล้องกับ IEC60947-1 | XVBC | 70 มม | ไม่รวมหลอดไฟชัดเจน | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 1 x 1.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ | 4 กิโลโวลต์ IEC60947-1 | TC | Class I บน สายยาง อุปกรณ์รองรับท่อ สอดคล้องกับ IEC61140 Class II บน ชุดฐาน PLC สอดคล้องกับ IEC61140 | 70 มม | 63 มม | 70 มม | หน่วย ไฟส่องสว่าง | หลอดไส้พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง BA 15d LED ป้องกัน | 0.85:1.1 un เป็นไปตาม IEC60947-5-1 | 7 วัตต์ |
รหัสสินค้า |
---|
XVBC37 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 798.58 ฿ 563.72 | CLEAR STEADY UNIT | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
สี | อื่น ๆ | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 63 มม | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 มม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 70 มม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | <= 250 โวลต์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | -40:70 องศาเซลเซียส |
เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | 70 มม | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ธนาคาร ไฟบอกสถานะ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | Harmony XVB สากล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XVBC37 ในชุด ระบุ เลนส์ ธนาคาร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง