1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สปริง พร้อม LED และวงจรป้องกัน

SEPARATED SOCKET SPRING

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สปริง พร้อม LED และวงจรป้องกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตแบบสปริงพร้อม LED และวงจรป้องกัน
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: เสียบเข้ากับ รีเลย์, RSL, 1 C/O, วงจรควบคุม 12 VDC และ24 VDC
● รูปร่างของพิน : ขาแบน
● แรงดันไฟฟ้าสวิตชิ่ง : 12 V AC/DC และ 24 V AC/DC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร

รหัสสินค้า
RSLZRA1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 117.94

SEPARATED SOCKET SPRING 10 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ รีเลย์ Zelio อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -40:70 องศาเซลเซียส การจัด เทอร์มินอล หน้าสัมผัส แยก
ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ รีเลย์ปลั๊กอิน RSL พร้อม 1 หน้าสัมผัส C / O ที่ 12 V DC / รีเลย์ปลั๊กอิน RSL พร้อม 1 หน้าสัมผัส C / O ที่ 24 V DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RSLZRA1 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สปริง พร้อม LED และวงจรป้องกัน