1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ส่วนหัวของปุ่มกด สปริง Ø22

PUSHBUTTONOPERATORHEAD

ส่วนหัวของปุ่มกด สปริง Ø22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนหัวของปุ่มกด สปริงดันกลับ Ø22 ไม่มีฝาครอบ

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity Profileกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งวัสดุกรอบกระบวนการชุบผิวป้องกันประเภทของตัวทำงานความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดหัวชื่อกล่องคอนโทรลรหัสการจัดเรียงทางไฟฟ้า
ZB5AA0Harmony XB5ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดไม่มีไฟZB55 gn (f = 2 ถึง 500?Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18?ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11?ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
10000000?รอบ0.022?กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
-40 ถึง 70 Ž-40 ถึง 70 ŽRINA
DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds Register of Shipping)
GL
ได้มาตรฐาน UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนมี1Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK03 ตามมาตรฐาน IEC 5010222?mmพลาสติกสีเทาเข้มTHสปริงดันกลับ29?mm29?mm28?mmแบบกลมไม่มีฝาครอบ7000000?Pa ที่ 55 Ž, ระยะทาง: 0.1 มมาตรฐานXALD 1...ช่องตัด 5 ช่อง
XALK 2...ช่องตัด 5 ช่อง
C1 สำหรับหน้าสัมผัส <9 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
C2 สำหรับหน้าสัมผัส <9 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
SR1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหลัง
รหัสสินค้า
ZB5AA0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 71.69

PUSHBUTTONOPERATORHEAD 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22 Series Harmony XB5 คะแนน IP IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -40°C อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70°C รูปทรง สวิตช์กด แบบกลม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติกสีเทาเข้ม ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดไม่มีไฟ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB5AA0 ในชุด ส่วนหัวของปุ่มกด สปริง Ø22