(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว ปุ่มกดØ22 สปริง คืนโดยไม่มี ฝาครอบ
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | ความทนทาน กล | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | วัสดุ กรอบ | การรักษาป้องกัน | ประเภทของตัวดำเนินการ | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | รูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงาน | ประเภท หัว | รหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BA0 | Harmony XB4 | หัว ไปที่ ไม่เรืองแสง กดปุ่ม | ZB4 | 5 gn (f = 2 ถึง 500 hz) สอดคล้องกับ IEC60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง การเร่งความเร็วตาม IEC60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง การเร่งความเร็วตาม IEC60068-2-27 | 10,000,000 รอบ | IP66 เป็นไปตาม IEC60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN / IEC60947-1 JISC8201-5-1 UL 508 EN / IEC60947-5-1 EN / IEC60947-5-4 CSA C22.2 14 EN / IEC60947-5-5 JISC8201-1 | -40 ถึง 70 ℃ | -40 ถึง 70 ℃ | BV GL CSA DNV LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง) RINA UL อยู่ในรายการ | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | ใช่ | 1 | Class I เป็นไปตาม IEC60536 | IK06 เป็นไปตาม IEC50102 | 22 มม | โลหะชุบโครเมียม | TH | การ กลับมาของ สปริง | 29 มม | 29 มม | 28 มม | แบบกลม | ไม่มี ฝาครอบ | มาตรฐาน | C1 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า C2 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า |
รหัสสินค้า |
---|
ZB4BA0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 71.69 | PUSHBUTTON OPERATOR HEAD | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | Series | Harmony XB4 | คะแนน IP | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -40°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 70°C | รูปทรง สวิตช์กด | แบบกลม |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โลหะชุบโครเมียม | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดไม่มีไฟ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB4BA0 ในชุด หัว สู่ปุ่มกด ไม่เรืองแสง Harmony XB4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง