(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Linergy FT คอมบ์บัสบาร์ 63A
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | น้ำหนักสุทธิ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | รุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ | ประเภทอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | รุ่นสินค้า | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ตำแหน่งการติดตั้ง | คำอธิบายขั้ว | ความยาว | ชื่อสินค้า | พิตช์การเชื่อมต่อ | จำนวน tap-offs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2G254 | คอมบ์บัสบาร์ | GV2G | 0.038 กก. | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | มี | TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U | อุปกรณ์เสริมการเชื่อมต่อ | Linergy | 690 V | 63 A | บนเทอร์มินอล | 3P | 98 mm | FT | 54 mm | 2 |
GV2G345 | คอมบ์บัสบาร์ | GV2G | 0.058 กก. | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | มี | TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U | อุปกรณ์เสริมการเชื่อมต่อ | Linergy | 690 V | 63 A | บนเทอร์มินอล | 3P | 134 mm | FT | 45 mm | 3 |
กำลังโหลด …
สำหรับใช้กับ | TeSys D, TeSys GV2, TeSys K, TeSys U | ชนิดการติดตั้ง | บนเทอร์มินอล | ชนิด | คอมบ์บัสบาร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง