(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องหุ้มขนาดกะทัดรัด SM แบบ Spacial พร้อม แผ่นติดตั้ง 2000 × 1000 × 500 มม
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | สายไฟ เข้า | วัสดุ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | กฎระเบียบ REACH | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | พิสัย | การป้องกันระดับ IK | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สี | องค์ประกอบของอุปกรณ์ | การใช้งาน | การขัดเงา พื้นผิว | ความสูง ขนาดเกลียว สิ่งที่แนบมา | ความกว้างของสิ่งที่แนบมา ขนาดเกลียว | ความลึก ขนาดเกลียว สิ่งที่แนบมา | ประเภท อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง | ประเภทประตู | คำอธิบาย แผ่นติดตั้ง | จำนวนประตู | ด้านข้างเปิดประตู | ประเภท ล็อค | ประเภทของ แผ่นเพลท ต่อม | การเข้าถึงสำหรับการดำเนินการ | ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSYSM2010502DP | ตู้ขนาดกะทัดรัด | 1 รายการ | แผ่นติดตั้ง:เหล็กกล้า ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า แผ่น ประตู:เหล็กกล้า แผ่น บานพับ:ซามัค | IP55 เป็นไปตาม IEC60529 | IEC62208 | DNV BV UL | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | กว้างขวาง | IK10 เป็นไปตาม IEC62262 | ส่วนหน้าเป็นโครงแข็งพร้อมมุมเชื่อม ตัวเครื่อง ชิ้นเดียวพร้อมแผงด้านหลังแบบเชื่อม | SM ที่กว้างขวาง | กรงขัง:สีเทา (RAL 7035) มือจับ:สีดำ (RAL 9005) | 1 ตัวเครื่อง 2 ประตู 1 แผ่นเพลท เคเบิ้ลแกลนด์ 1 ระบบ ล็อคพร้อมที่ มือจับ:ประตู 1 ระบบ ปิดกั้น:ประตูด้านซ้าย แผ่นติดตั้ง ยึด 4 เหล็กยึด แผ่นติดตั้ง 1 แผ่น | อเนกประสงค์ | โพลีเอสเตอร์ อีพอกซี่ ผง | 2000 มม | 1,000 มม | 500 มม | พื้น | ที่ราบ | ที่ราบ | ด้านหน้า:2 ประตู | ซ้าย (120 °) ขวา (120 °) | ตัว ล็อค 4 จุดที่ มือจับ พร้อมแถบ เม็ดมีด คู่ 5 มม | มาตรฐาน | ด้านหน้า | ประตูโดย บานพับ สกรู แผ่นติดตั้ง โดยใช้ สกรู แผ่นติดตั้ง เหล็กยึด แผ่นติดตั้ง เหล็กยึด ด้วย สกรู |
รหัสสินค้า |
---|
NSYSM2010502DP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 58,368.75 | SM W/MOUNT PLATE 2D | 1 ชิ้น | ขอราคา |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 1,000 มม | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 2000 มม | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 500 มม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นติดตั้ง:เหล็กกล้า, ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า แผ่น , ประตู:เหล็กกล้า แผ่น บานพับ:ซามัค | แผ่นเพลท ต่อม | มาตรฐาน | ประเภท ล็อค ประตู | ตัว ล็อค 4 จุดที่ มือจับ พร้อมแถบ เม็ดมีด คู่ 5 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYSM2010502DP ในชุด กล่องหุ้มขนาดกะทัดรัด SM แบบ Spacial พร้อม แผ่นติดตั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง