(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แมกเนติค มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ซีรีส์ TeSys GV2 จาก Schneider electric - มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ TeSys GV, 3Poles, 10A/690V, สำหรับใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส 3-4kW ที่ 400V - รูปลักษณ์และความรู้สึกแบบใหม่สำหรับเครื่องจักรทุกประเภท - ดำเนินการติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยสกรูมาตรฐาน - เชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและยาวนานด้วยขั้วต่อชนิด EverLink - รองรับมาตรฐานที่หลากหลาย (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh) - ติดตั้งด้วยราง DIN ขนาด 35mm โดยคลิป และติดตั้งแผงยึดด้วยสกรู M4 จำนวน 3ตัว
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | WEEE | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | กำลังมอเตอร์ kW | หมวดการใช้งาน | ความถี่เครือข่าย | แรงบิดขันแน่น | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ช่วง | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | การป้องกันระดับ IK | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายโพล | อัตราการทำงานสูงสุด | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ชื่อสินค้า | พิกัดลัดวงจร | การใช้งานอุปกรณ์ | ชนิดควบคุม | การกระจายพลังงานต่อโพล | ความทนไฟ | ความแข็งแรงเชิงกล | ชนิดเครือข่าย | [Ics] พิกัดค่าการตัดกระแสลัดวงจร | เทคโนโลยียูนิตตัดกระแสไฟฟ้า | กระแสตัดวงจรแบบแม่เหล็ก | ความสามารถในการทำงาน | เหมาะสำหรับแยก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2L03 | GV2L | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว) | 100,000 รอบ สำหรับ AC-3 ที่ 415 V | 100,000 รอบ | 45 mm | 89 mm | 97 mm | 0.33 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL BV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 0: 2000 m | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 0.09 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz | ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 1.7 N.m บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | IK04 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 40 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TH | TeSys GV2 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 1.8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | การสั่นสะเทือน: 5 gn, 5 - 150 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 แรงกระแทก: 30 Gn สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | AC | 100 % ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100% ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | แม่เหล็ก | 5 A | สอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง IEC 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 |
GV2L05 | GV2L | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว) | 100,000 รอบ สำหรับ AC-3 ที่ 415 V | 100,000 รอบ | 45 mm | 89 mm | 97 mm | 0.33 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL BV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 0: 2000 m | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 0.25 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 0.37 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 0.55 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz 0.75 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 1.7 N.m บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | IK04 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 40 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TH | TeSys GV2 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 1.8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | แรงกระแทก: 30 Gn สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 การสั่นสะเทือน: 5 gn, 5 - 150 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | AC | 100 % ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | แม่เหล็ก | 13 A | สอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง IEC 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 |
GV2L06 | GV2L | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว) | 100,000 รอบ สำหรับ AC-3 ที่ 415 V | 100,000 รอบ | 45 mm | 89 mm | 97 mm | 0.33 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL BV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 0: 2000 m | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 0.55 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 0.55 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 0.75 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 1.1 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 1.7 N.m บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | IK04 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 40 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TH | TeSys GV2 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 4 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 1.8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | แรงกระแทก: 30 Gn สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 การสั่นสะเทือน: 5 gn, 5 - 150 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | AC | 100 % ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | แม่เหล็ก | 22.5 A | สอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง IEC 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 |
GV2L07 | GV2L | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว) | 100,000 รอบ สำหรับ AC-3 ที่ 415 V | 100,000 รอบ | 45 mm | 89 mm | 97 mm | 0.33 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL BV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 0: 2000 m | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 0.75 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 1.1 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 1.5 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 1.7 N.m บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | IK04 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 40 cyc/h | 6 kV IEC 60947-2 | TH | TeSys GV2 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 4 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 1.8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | แรงกระแทก: 30 Gn สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 การสั่นสะเทือน: 5 gn, 5 - 150 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | AC | 100 % ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | แม่เหล็ก | 33.5 A | สอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง IEC 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 |
GV2L08 | GV2L | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว) | 100,000 รอบ สำหรับ AC-3 ที่ 415 V | 100,000 รอบ | 45 mm | 89 mm | 97 mm | 0.33 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL BV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 0: 2000 m | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 1.1 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 1.5 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 1.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 3 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 1.7 N.m บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | IK04 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 40 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TH | TeSys GV2 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 100 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 100 kA Icu ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 4 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 1.8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | แรงกระแทก: 30 Gn สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 การสั่นสะเทือน: 5 gn, 5 - 150 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | AC | 100 % ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | แม่เหล็ก | 51 A | สอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง IEC 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 |
GV2L16 | GV2L | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว) | 100,000 รอบ สำหรับ AC-3 ที่ 415 V | 100,000 รอบ | 45 mm | 89 mm | 97 mm | 0.33 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL BV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 0: 2000 m | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 5.5 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 7.5 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 9 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz 11 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 1.7 N.m บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | IK04 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 40 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TH | TeSys GV2 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 4 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 10 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 20 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 50 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 1.8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | แรงกระแทก: 30 Gn สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 การสั่นสะเทือน: 5 gn, 5 - 150 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | AC | 100 % ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 75 % ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 75 % ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 50 % ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | แม่เหล็ก | 170 A | สอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง IEC 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 |
GV2L20 | GV2L | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว) | 100,000 รอบ สำหรับ AC-3 ที่ 415 V | 100,000 รอบ | 45 mm | 89 mm | 97 mm | 0.33 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV-GL BV | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | สอดคล้องตามประกาศ EU RoHS | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | สินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการกำจัดขยะที่กำหนดและไม่โยนสินค้าลงถังขยะ | 0: 2000 m | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 7.5 kW ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz 9 kW ที่ 500 V AC 50/60 Hz 15 kW ที่ 690 V AC 50/60 Hz | ประเภท A สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 AC-3 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 | 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-2 | 1.7 N.m บนเทอร์มินอลแบบใช้สกรู | ตำแหน่งใดก็ได้ | TeSys | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | IK04 | เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 มม.2 แบบลวดเส้นเดี่ยว เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 มม.2 แบบยืดหยุ่นไม่มีปลอกปลายสาย เทอร์มินอลแบบใช้สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 4 มม.2 แบบยืดหยุ่นพร้อมปลอกปลายสาย | 3P | 40 cyc/h | IEC 60947-2 6 kV | TH | TeSys GV2 | Icu 100 kA ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 4 kA ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 10 kA ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 20 kA ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 Icu 50 kA ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน 60947-2 | มอเตอร์ | ลูกบิดโรตารี่ | 1.8 W | 960°C สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1 | แรงกระแทก: 30 Gn สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 การสั่นสะเทือน: 5 gn, 5 - 150 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | AC | 100 % ที่ 690 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 100 % ที่ 230/240 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 75 % ที่ 440 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 75 % ที่ 500 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 50 % ที่ 400/415 V AC 50/60 Hz สอดคล้องกับ IEC 60947-2 | แม่เหล็ก | 223 A | สอดคล้องตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง IEC 60947-4-1 | ใช่ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-1 |
GV2L22 | GV2L | รางปีกนก DIN rail แบบสมมาตร 35 มม.: มีคลิป พาเนล: สกรู (มีสกรู M4 2 ตัว) | 100,000 รอบ สำหรับ AC-3 ที่ 415 V | 100,000 รอบ | 45 mm | 89 mm | 97 mm | 0.33 กก. | IP20 สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 CSA C22.2 หมายเลข 60947-4-1 UL 60947-4-1 | -20 ถึง 60 ° C | -40 ถึง 80°C | IECEE CB Scheme UL CSA CCC | | | | | | | | | | | | | | |
รหัสสินค้า |
---|
GV2L03 |
GV2L05 |
GV2L06 |
GV2L07 |
GV2L08 |
GV2L16 |
GV2L20 |
GV2L22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระแสไฟฟ้า สะดุด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,295.00 | MOTOR STARTERS 3P 0.4 A | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5 A | ||
฿ 1,295.00 | MOTOR STARTERS 3P 1 A | 1 ชิ้น | 45 วัน | 13 A | ||
฿ 1,295.00 | MOTOR STARTERS 3P 1.6 A | 1 ชิ้น | 2 วัน | 22.5 A | ||
฿ 1,295.00 | MOTOR STARTERS 3P 2.5 A | 1 ชิ้น | 45 วัน | 33.5 A | ||
฿ 1,295.00 | MOTOR STARTERS 3P 4 A | 1 ชิ้น | 45 วัน | 51 A | ||
฿ 1,433.75 | MOTOR STARTERS 3P 14 A | 1 ชิ้น | 2 วัน | 170 A | ||
฿ 1,433.75 | MOTOR STARTERS 3P 18 A | 1 ชิ้น | 45 วัน | 223 A | ||
฿ 1,665.00 | MOTOR STARTERS 3P 25 A | 1 ชิ้น | 45 วัน | 327 A |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 89 mm | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45 mm |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 97 mm | จำนวนขั้ว | 3P | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | 60°C |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | -20°C | ประเภทการควบคุม | ลูกบิดโรตารี่ | การ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้ว | 1.8 W |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง