(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเรือน อะลูมิเนียม ที่ออกแบบ เคส โดดเด่นด้วย รูปทรง ขาโค้ง
· ลักษณะภายนอก ที่หรูหราและผิวสีเงินเมทัลลิก การขัดเงา โดยไม่มี สกรู บน พื้นผิว
· เคส เอนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น พีซีฝังตัวใน อุตสาหกรรม เครื่องมือวัด อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร พาวเวอร์ซัพพลาย และ วงจรขยายสัญญาณเสียง
Material | อะลูมิเนียม | 端子台有無 | ไม่มี เทอร์มินอลบล็อค | Protective Function (Environmental Resistance) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standards | ไม่มี | Mounting Plate / Interior Panel | ไม่มี | 塗装色 | โลหะเงิน |
Installation | ในร่ม | Hole Drilling Customization Availability | สำหรับออเดอร์พิเศษเท่านั้น | Type | รูปทรง ยู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HD7-7-10S ในชุด เคส อะลูมิเนียม การออกแบบ ระดับไฮเอนด์ HD series
รหัสสินค้า |
---|
HD11-5-18S |
HD11-7-18S |
HD15-7-16S |
HD16-5-21S |
HD19-8-21S |
HD21-14-25S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | External Dimension W Horizontal (Width) | External Dimension H Vertical (Height) | External Dimension D Depth (Thickness) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,182.05 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 111 | 50 | 175 | ||
฿ 2,598.11 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 111 | 70 | 175 | ||
฿ 2,821.78 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 151 | 65 | 162 | ||
฿ 2,860.83 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 160 | 50 | 210 | ||
฿ 3,624.14 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 192 | 75 | 210 | ||
฿ 4,511.35 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 210 | 135 | 250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง