1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2564 | Notification holiday in August 2021 > คลิก

[ผลิตภัณฑ์ ลดราคา] เซอร์กิตเบรกเกอร์ ตัดไฟ ไฟรั่วลงดิน (ELCB) NV-CS series

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้อยู่ใน มาตรฐาน RoHS ภายใต้หมวดหมู่ 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและ อุปกรณ์ควบคุม " โดยมีข้อยกเว้นจากข้อ จำกัด การใช้งานของ phthalate esters จนถึง 21 กรกฎาคม 2021
  • ผลิตภัณฑ์โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number

รายละเอียดสินค้า

มิตซูบิชิ เบรกเกอร์ แรงดันต่ำเพื่อสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต
เบรกเกอร์แยกมิตซูบิชิและเบรกเกอร์ ฟิวส์ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ
รวมถึงซีรี่ส์ WS-V ที่ติดตั้งเทคโนโลยี เบรกเกอร์ ล่าสุดมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการจำหน่ายและเครื่องจักร

รหัสสินค้า :
รหัสรุ่น/ Part number
NV30-CS 3P 5A 15MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 5A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 5A 100MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 10A 15MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 10A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 15A 15MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 15A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 15A 100-230V 100MA
NV30-CS 3P 20A 15MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 20A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 20A 100-230V 100MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 30A 15MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 30A 30MAOn Sale Until 30/09/2021
NV30-CS 3P 30A 100-230V 100MAOn Sale Until 30/09/2021
รหัสรุ่น/ Part numberราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
วิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ตัวแทน

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------

-

1 ชิ้น ขอราคา 30AF2.52.53AC100 ถึง 23015100การยึด DIN / สกรูPSE

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.53AC100 ถึง 2302030การยึด DIN / สกรู-

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น 50 วัน 30AF2.52.53AC100 ถึง 23020100การยึด DIN / สกรูPSE

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---------

2,971.00฿

2,228.25฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.53AC100-2303030การยึด DIN / สกรูPSE

2,971.67฿

2,228.75฿

1 ชิ้น 42 วัน 30AF2.52.53AC100-23030100การยึด DIN / สกรูPSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 96 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 67.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 67
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)