(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สายสัญญาณดิจิตอล ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมบางซึ่งมีคุณสมบัติการส่งผ่านที่ดี ทนความร้อนและความ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น หน่วงการติดไฟ ทน ทนสารเคมี และ ทนสภาพอากาศ
[การช้งาน]
· อุปกรณ์สายไฟ สำหรับอุปกรณ์ ความถี่สูง และอุปกรณ์ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
DTR188 (RG-188)-10 |
DTR188 (RG-188)-20 |
DTR188 (RG-188)-50 |
DTR188 (RG-188)-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,984.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 9,416.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | ||
฿ 21,210.80 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | ||
฿ 33,645.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 2.63 | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | ขาว | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ(Ω) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง