1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำ/เชื่อมแรงดัน 207129 ชุด

TOOL FOR CONNECTOR

เครื่องมือย้ำ/เชื่อมแรงดัน 207129 ชุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น เครื่องมือ สำหรับ ขาพิน แบบพิน/เต้ารับขนาดเล็กของ Molex ที่มี หางปลา สัมผัสหลายหน้าสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และความจุ กระแสไฟฟ้า สูง

รหัสสินค้า
63811-7100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การปรับ เทอร์มินอล 1433 / 1434 / 1881-3 / 42478 / 42477 ขนาด ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) 14 ถึง 18, 24 ถึง 30 ขนาด ขดลวด ใช้งานได้ (การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(มิลลิเมตร) 0.76 ถึง 1.52, 0.8 ถึง 1.5, 2.36 ถึง 3.55
ความ ยาว ถอด การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน(มิลลิเมตร) 3.7 ถึง 4.2, 3.96 ถึง 5.53