(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นำเสนอโดย RS pro ซึ่งเป็นโครงแบบติดผนังที่สร้างมาอย่างดีและทนทานได้รับการจัดอันดับที่ IP66 เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันที่มีให้ในกล่องเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะได้รับการจัดเก็บและป้องกันอย่างปลอดภัยประตูของตู้มี บานพับ แบบดึงออกได้ซึ่งช่วยให้สามารถถอดออกได้เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเนื่องจากประโยชน์ในการป้องกันกล่องติดผนังเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
• สเตนเลส AISI 304 ขนาด 1.2 มม
•คะแนน IP66
• End stopper สายดิน มีให้ที่ ตัวเครื่อง ประตูและ แผ่นเพลท เคสคอมพิวเตอร์
•ขอบปากสองชั้นเพื่อความแข็งแรงและความสะดวกในการติดตั้งที่สูงขึ้น
•ใช้งานง่ายรวมถึงการถอดประตู
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 400 mm | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 300 mm | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 150mm |
---|---|---|---|---|---|
สี | ไม่ทาสี | คะแนน IP | IP66 | คุณสมบัติพิเศษ | แผ่นเพลท ประตูและ เคสคอมพิวเตอร์ ขอบปากคู่ End stopper สายดิน ให้กับ ตัวเครื่อง |
ประตูโปร่งใส | ไม่มี | วัสดุ | สเตนเลส 304 | ขนาดภายนอก | 300 × 400 × 150 มม |
แผ่นเพลท เคสคอมพิวเตอร์ | มี | แผ่นเพลท ต่อม | ไม่มี | ชุดซ่อม | ไม่ |
ประเภท ล็อค ประตู | ล็อค อย่างรวดเร็ว | ชนิดที่มีการยึดติด ภายใน | พาแนล | ชนิดที่มีการยึดติด ภายนอก | ตัวยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 749-1826 ในชุด กล่องติดผนัง IP66
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง